Hållbarhet från Rexroth – med tre spakar blir flödestekniken miljövänligare Hållbarhet Riktningsventiler kan bidra till att spara energi Riktningsventiler

Typ WE6
Riktningsventiler kan bidra till att spara energi

Läs mer

Tre nyckelfaktorer som gör flödestekniken grönare – och mer kostnadseffektiv

Enligt en studie från Boston Consulting Group och VDMA kan industriella växthusgasutsläpp minska med 13 miljarder ton CO₂ till år 2030 – och med hela 30 miljarder ton till 2050. Mer om studien …

Som maskinbyggare eller anläggningsoperatör spelar du en avgörande roll i arbetet för en mer hållbar industri. Genom att optimera produktionstekniken bidrar du aktivt till att minska branschens koldioxidavtryck.

Vi hjälper dig att nå dina klimatmål genom en smart kombination av lösningar – anpassade för framtidens krav.

För att hållbarheten ska öka så används dessa tre spakar av Industrial Hydraulics.

För att hållbarheten ska öka så används dessa tre spakar av Industrial Hydraulics från Rexroth.
  • Hållbarhet – mindre energi md Rexroth

    Mindre energi

  • Hållbarhet – mindre material med Rexroth

    Mindre material

    Design med optimerade flöden och materialanvändningar

  • Hållbarhet – mindre vätska med Rexroth

    Mindre vätska

    Effektiv systemdesign

Hållbarhet – mindre energi md Rexroth
Hållbarhet – mindre energi md Rexroth

Mindre energi

  • Lägre elförbrukning
  • Sänkta driftkostnader
  • Minskade CO₂-utsläpp

Optimal design av hydraulsystem
Energieffektiviteten kan höjas betydligt genom systemoptimering utifrån simuleringar och andra programvaruverktyg under konstruktionsfasen.

Sytronix-drivenheter med variabelt varvtal
Upp till 80-procentiga energibesparingar möjliga tack vare drivenheter med variabelt varvtal – levererar bara den effekt som behövs. Samtidigt minimeras också bullernivåerna.

Kinetisk buffring
Energin som frigörs vid inbromsning kan lagras hydrauliskt, mekaniskt eller elektriskt och vid en lämplig tidpunkt återföras till systemet.

Hållbarhet – mindre material med Rexroth
Hållbarhet – mindre material med Rexroth

Mindre material

Design med optimerade flöden och materialanvändningar

  • Hög effektivitet
  • Mindre utrymme
  • Lägre kostnader

Innovativa geometrier
Med hjälp av additiva tillverkningsprocesser producerar Bosch Rexroth innovativa former för flödesoptimerade hydraulventilblock och ventiler. Resultatet blir lättare och kompaktare komponenter och högre effektivitet.

Hållbarhet – mindre vätska med Rexroth
Hållbarhet – mindre vätska med Rexroth

Mindre vätska

Effektiv systemdesign

  • Lägre försäkringskostnader
  • Lägre vätskekostnader
  • Lägre vätskeförbrukning

Konstruktioner med optimalt flöde och avgasning
Med hjälp av våra simuleringsssystem konstruerar vi enheter med optimerat flöde och avgasning för nya och befintliga system. De har samma effekt men mycket mindre tankar och mycket mindre hydraulolja.

Ladda ner vårt whitepaper

Se hur din flödesteknik kan bli miljövänligare och mer ekonomisk.
Whitepaper om hållbarhet

Fika med en expert!

Sänk dina driftskostnader och ta steget mot en mer hållbar produktion! Våra experter visar hur du kan energieffektivisera dina system.

Boka ett kostnadsfritt 15-minuterssamtal och få skräddarsydda råd för just dina utmaningar. Det är ett enkelt sätt att snabbt komma vidare.

Boka 15 minuters samtal med en expert
Våra lösningar för hållbar hydraulik

Våra lösningar för hållbar hydraulik

CytroMotion → Kompakt fristående ställdon

CytroForce → Fristående ställdon

CytroPac → Litet hydraulaggregat

CytroBox → Medelstort hydraulaggregat

ABPAC → Medelstort individuellt hydraulaggregat

ABMAXX → Modulärt stort hydraulaggregat

Sytronix → Pumpdrivenhet med varvtalsreglering

SY(H)DFE → Tryck- och flödesregleringssystem

A4V..HS(5)E → Axialkolvpump med digital styrelektronik

Serieplattor hydraulik → Serieplattor hydraulik i additiv tillverkning

H4U → Maskinvaruoberoende programvarumoduler

CytroConnect Solutions → Förebygger maskinstillestånd